SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo: 10.01.29.00568
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 6
Diámetro de las agujas: 1.5 mm
Función adicional:
Recorrido variable,gran fuerza
Carrera de la aguja Z(NA): 25 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Atributo Valor
B 48 mm
G1 M5-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M5-HE
G4 M5-HE
H 87,2 mm
H1 111,6 mm
L 229 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 25 mm