Resultados de búsqueda para 'spi'

Seleccione aquí la categoría adecuada o el artículo individual correspondiente abajo:

Insertos de ventosa SPI PEEK

  • Diámetro: 6 a 32 mm
  • Para ventosas tipo: FGA, FG
  • Material: PEEK

Insertos ventosa SPI (para SPB1)

  • Para ventosa de fuelle SPB1 ED-65

Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)

  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
 

Estos productos podrían ser también de su interés:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPI 21 PEEK
10.01.06.03285
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 21
Material: Polyetheretherketon
SPI 14 PEEK
10.01.06.03282
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 14
Material: Polyetheretherketon
SPI 25 PEEK
10.01.06.03286
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 25
Material: Polyetheretherketon
SPI 11 PEEK
10.01.06.03281
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 11
Material: Polyetheretherketon
SPI 6 PEEK
10.01.06.03279
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 6
Material: Polyetheretherketon
SPI 17 PEEK
10.01.06.03283
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 17
Material: Polyetheretherketon
SPI 9 PEEK
10.01.06.03280
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 9
Material: Polyetheretherketon
SPI 32 PEEK
10.01.06.03287
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 32
Material: Polyetheretherketon
SPI 18 PEEK
10.01.06.03284
Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles
Tamaño: 18
Material: Polyetheretherketon
SPI 31 PA SPB2-40
10.01.06.03925
Inserto para ventosas para evitar la deformación de la pieza
Tamaño: 31
Material: Poliamida
Aplicación: SPB2-40

  1. 1
  2. 2
  3. 3