Resultados de búsqueda para 'swgm'

Seleccione aquí la categoría adecuada o el artículo individual correspondiente abajo:

Accesorios garras para obleas SWGm

  • Componentes para la estructura modular de garras para obleas SWGm

Garras para obleas SWGm

  • Dimensiones: 125 x 125 mm y 156 x 156 mm
  • Modelo básico con escape axial o lateral
  • Material superficie de ventose: PEEK

Garras para obleas SWGm Wet

  • Dimensiones: 125 x 125 mm y 156 x 156 mm
  • Modelo básico con aire de salida lateral
  • Material de la superficie de la garra: PEEK
 

Estos productos podrían ser también de su interés:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Sistema de soporte
Rosca G1: M8x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Sistema de soporte
Rosca G1: M12x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Soporte universal
para: Agarrador de la oblea (mod)
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
10.01.30.00087
Comp. de desvío del aire de salida
Diámetro exterior D: 18 mm
Longitud L1: 46 mm
para: agarrador Wafer-/Coanda
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00137
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 115 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
10.01.30.00193
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
para: wafers mojadas
Longitud L: 115 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 65 mm
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00135
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida axial
Longitud L: 115 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 40 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00136
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida axial
Longitud L: 146 mm
Anchura B: 146 mm
Altura H: 40 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6S W 146x146x65 PEEK
10.01.30.00191
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
para: wafers mojadas
Longitud L: 146 mm
Anchura B: 146 mm
Altura H: 65 mm
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00138
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 146 mm
Anchura B: 146 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon

  1. 1
  2. 2
  3. 3