• Biela elástica para la manipulación de piezas con diferencias de altura (p. ej., chapas abombadas, etc.)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), colocación suave garantizada

Tome la decisión correcta para cada aplicación.

Todas las diferencias entre los émbolos de resorte FSTE, FSTIm y FSTImc de un vistazo. Nuestro experto le ofrece una visión redonda en un breve vídeo para que pueda elegir con seguridad el émbolo de resorte adecuado para su aplicación.

Productos destacados
  • Con muelle de amortiguación inferior optimizado para piezas sensibles; muy buena compensación de altura
  • La amplia gama de roscas de conexión y alturas de elevación permite su uso para una gran variedad de aplicaciones y ventosas
  • Opcionalmente en versión no giratoria para ventosas ovaladas
Bielas elásticas FSTE
  • Biela elástica con guía de acero galvanizado de alta resistencia, manguito guía (2) y resorte amortiguador inferior (4)
  • Guía con conducción de vacío integrada, rosca de conexión (1) siempre con rosca hembra
  • Rosca de conexión para ventosas (5) hasta M5 siempre hembra, si no, roscas macho
  • Dos contratuercas (3) de fijación
  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacio integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por