• Ventosa flotante para la manipulación y separación de piezas extremadamente delgadas sin deformación permanente, p. ej., lámina, papel, enchapado
  • Manipulación de piezas muy permeables al aire, p. ej., circuitos impresos vacíos
  • Manipulación de piezas delicadas, p. ej., obleas, células fotovoltáicas
Productos destacados
  • Funcionamiento sin eyector, ya que el vacío se genera según el principio de Bernoulli
  • Manipulación apnas sin contacto, ya que la ventosa "flota" sobre un cojín de aire
  • Elevada compensación de fugas debido a su gran caudal a bajo vacío
  • Separación segura de piezas finas y porosas
  • Los tampones de elastómero de HT1 en la parte inferior de la ventosa absorben de forma óptima las fuerzas transversales
Ventosas flotantes SBS
  • Conexión mediante cuatro roscas de montaje en la parte superior (1); conexión vertical (2) y horizontal de aire comprimido
  • Cuerpo base de aluminio anodizado con tobera Bernoulli (3)
  • Elemento de flujo (4) en dos versiones: Standard Flow SF para piezas compactas y High Flow HF con elevada compensación de fugas para piezas porosas
  • Tampón de elastómero casi sin huellas de material especial HT1 en la cara inferior de la ventosa (5)
  • Opcionalmente con soporte central (SBS-40 y SBS-60)
  • Vacío (A), escape (B)
  • Diámetro: 10 a 120 mm
  • Fuerza de retención: 1,4 a 104,0 N
  • Tampón de elastómero casi sin huellas en la cara inferior de la ventosa
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por