• Garras de agujas para la manipulación de materiales flexibles y muy porosos (principalmente textiles)
  • Manipulación de materiales difíciles de aspirar como textiles compuestos, fieltros, materiales de filtro, materiales aislantes y esponjas, etc.
  • Manipulación flexible de materiales con altura de apilado cambiante gracias al ajuste de carrera
Productos destacados
  • Sujeción con agujas cruzadas ideal para piezas muy inestables y pequeñas
  • La carrera de las agujas puede adaptarse individualmente a la pieza mediante perfiles de proceso; supervisión y control exhaustivos del proceso
  • Posibilidad de manipular y reapilar una sola capa con una sola pinza, ya que la carrera puede ajustarse individualmente para cada ciclo
  • La función de soplado permite un depósito rápido y seguro con tiempos de ciclo muy cortos
Garras de agujas eléctricas SNGi-AE
  • Garra de accionamiento eléctrico
  • Carcasa de alta resistencia y diseño ligero (1)
  • Tres tamaños con carreras de las agujas de máx. 3 mm, 10 mm y 20 mm
  • Diez agujas (4) con diámetros de 0,8 mm o 1,2 mm (según el modelo)
  • Ángulo de penetración de 30° o 45° (según el modelo)
  • Visualización del estado LED (2); Interface IO-Link con conector M12, 5 polos (3)
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 3 a 20 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por