• Garra especial para la manipulación segura de los vidrios más delgados
  • Utilización en el proceso de producción de vidrio de pantalla de 0,1 mm de grosor
  • Manipulación extremadamente dinámica de piezas delicadas en procesos automatizados o parcialmente automatizados como la fabricación de pantallas de TFT, smartphones o tablets
  • Manipulación libre de contaminación sin efectos negativos en los procesos posteriores, por ejemplo revestimiento
Productos destacados
  • La superficie de aspiración fabricada en PEEK (sin marcas) evita la contaminación de la pieza
  • Alta capacidad de aspiración y gran superficie de aspiración efectiva para una manipulación segura en procesos dinámicos
  • La función de soplado activo permite una suelta rápida y precisa
  • Manipulación muy cuidadosa gracias a la sujeción de toda la superficie con un bajo nivel de vacío
  • La generación de vacío eficiente minimiza el consumo de aire comprimido y, por tanto, los costes de funcionamiento
Garras para vidrio fino STGG
  • Cuerpo básico (5) de plástico ligero y aluminio con generador de vacío integrado y función de soplado
  • Modelo básico (3) de plástico ligero y aluminio con generador de vacío integrado y función de soplado (2); alternativamente, para conectar a un generador de vacío externo (7)
  • Superficie de aspiración de PEEK con tamaños estándar de 100 x 55 mm y 170 x 105 mm; se pueden solicitar otros tamaños
  • Diseño modular: montaje opcional de sensores y módulos de evacuación y amortiguación (4), así como de diversos módulos de bridas de robot (1)
  • Kit de escape opcional (6) para la extracción controlada del aire de salida en aplicaciones en salas limpias
  • Superficie de aspiración 100 x 55 mm y 170 x 105 mm
  • Material de la superficie de aspiración: PEEK
  • Capacidad de aspiración 31 a 235 l/min
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por