• Ventosa plana y redonda para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays
  • Manipulación de cajas de cartón y embalajes con estabilidad propia en máquinas de carga superior y lateral
  • Procesos de paletizado y despaletizado
  • Aplicaciones Heavy-Duty con grandes exigencias de sellado y desgaste de la ventosa
  • Manipulación de cajas de cartón estrecho con cavidades, ventanillas o perforación para farmacéutica y cosmética (diámetro 10 y 15 mm)
Productos destacados
  • El labio sellador adaptable permite un sellado óptimo de las cajas de cartón y los embalajes rígidos
  • Alta estabilidad intrínseca de la ventosa en procesos dinámicos
  • Altas fuerzas de aspiración debido a las costillas de apoyo en el área de aspiración para un diámetro efectivo maximizado
  • El material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces mayor que con el NBR)
Ventosas planas SPF
  • Ventosa plana redonda SPF (2) con labio sellador suave y flexible y aletas de apoyo en la superficie de aspiración
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste
  • Hasta un diámetro de 30 mm, con elemento de conexión de encaje
  • A partir de diámetro de 40 mm con un elemento integrador de 2 piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina (1) y componente para el lado de aspiración (3)
  • Tamiz filtrante (4) de fijación a clip como filtro previo (finura de filtro 250 µm)
  • Todos los elementos adaptadores con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Diámetro: 10 mm a 60 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por