Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación con seguridad de procesos de productos delgados envasados en lámina como barritas de chocolate, polos de helado o bolsas de contenido a granel
  • Utilización en líneas de envasado para el procesamiento posterior de envases de bolsas tubulares en el paso de proceso de Case-Packing
  • Manipulación de envases de bolsas tubulares delgadas con los más diversos grados de llenado
  • Estabilidad y elevada fuerza de aspiración en procesos de envasado rápidos gracias a su forma ovalada
Productos destacados
  • La silicona SI que cumple con la FDA permite el contacto directo con los alimentos
  • Fuelle de aspiración muy flexible y labio sellador optimizado para el envasado en bolsa
  • El protector anti-rotación garantiza una alineación simple y fiable de la ventosa
  • El gran flujo nominal permite altas tasas de flujo para ciclos cortos
Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues (3) con labio hermetizante muy suave y flexible
  • Seguro antigiro integrado y sencilla función de orientación de la ventosa sobre la pieza (2)
  • Diámetro de vástago grande para alto caudal
  • Montaje mediante elemento adaptador Schmalz de dos piezas (1) y (4)
  • Todos los elementos adaptadores SC con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Dimensiones: 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por