• Soporte para el montaje de bielas elásticas en raíles de herramientas
  • Para bielas elásticas con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5

Soporte configurable HT-FST

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, bielas elásticas, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

Productos destacados
  • Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos
  • Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos
  • Uso versátil para émbolos de resorte con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5
  • Puede ser configurado según las especificaciones del cliente, por ejemplo, con émbolos de resorte y ventosas de vacío
Soportes para bielas elásticas HT-FST
  • Conexión para raíl de herramientas: bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
  • Conexión para bielas elásticas (2)
  • Alojamientos para bielas elásticas con roscas de montaje de M18 x 1,5 a M30 x 1,5
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por