• Minieyector compacto para la manipulación de piezas herméticas, como por ejemplo, pantallas, piezas de plástico, circuitos impresos (Printed Circuit Board, PCB), piezas electrónicas o baterías
  • Utilización en aplicaciones Pick-and-Place muy dinámicas con tiempos de ciclo cortos, por ejemplo, máquinas SMD que ocupan poco espacio
  • Utilización en sistemas de manipulación por robots y en ejes lineales, lo más cercanos posible a las ventosas
  • Aplicación en manipulación totalmente automática que requieren mínimos tiempos de inactividad gracias a la monitorización de estado inteligente
  • Opcional: utilización del eyector con un generador de vacío externo

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

Productos destacados
  • Máxima potencia de aspiración en el menor espacio
  • Eyector robusto con un contorno de baja interferencia
  • El suministro de aire central y los circuitos de vacío independientes permiten el enclavamiento neumático de hasta 16 eyectores
Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Ocupa poco espacio gracias al cuerpo base compacto de plástico de alta resistencia con módulo de control individual (7)
  • Pantalla de 3 dígitos con manejo de dos teclas y conexión eléctrica M8, conector de 6 polos (6)
  • Válvulas neumáticas integradas opcionalmente (6) o montadas directamente (5) para la función de conmutación NO o NC
  • Tornillo para ajustar la función de soplado (4)
  • Silenciador o conducto de aire de escape reemplazable (3); conexión de aire comprimido (1) y conexión de vacío (2)
  • Opcional: conexión para suministro de vacío externo "EV"; conexión para medio de soplado externo "EB" (1A)
  • Capacidad de aspiración hasta 28 l/min
  • Vacío máx.: 92 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por