Conexión de bayoneta de cambio rápido a la interfaz del robot para conectar la garra de sujeción de herramientas para tubos
Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en el área de prensas y en la construcción de carrocerías de la industria del automóvil
Uso en instalaciones existentes gracias a una integración sencilla con abrazaderas de tubo adecuadas
Productos destacados
Conexión de bayoneta de alta resistencia para procesos altamente dinámicos con una cantidad máxima de salida
Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 40 o 60 mm)
Flexible y con ahorro de espacio, gracias a la guía de manguera integrada opcional
Conexión de bayoneta (1) con cierre y desbloqueo manual
Brida (2) para la conexión a la interfaz del robot
Conexión para herramientas (3) con diámetros de tubo de 40 y 60 mm
Con 2, 3, 6 líneas o sin avance neumático del material (4)
Conexión de bayoneta con cierre manual
Diámetros de tubo de 40 y 60 mm
Con o sin distribuidor de medios neumático
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.