Resultados de la búsqueda para „pfyn 8 nbr-55“

Selección de las ventosas

... por: Ventosa plana del tipo PFYN de Perbunan NBR Esta ventosa es... de 350 N cada una. FS = 1.822 N ÷ 8 FS = 228 N Según los "Datos...

Soporte configurable para ventosas HT-SG

... 50 NBR-60 (Caucho nitrilo) PFYN-60-VU1 PFYN (plana, redonda) 60 VU1... con una superficie de ventosa de 80 mm y G3/8-IG ( 10.01.19.00141)...

Selección de los tubos flexibles de vacío

... técnicos“ de las ventosas del tipo PFYN 95NBR utilizadas en el caso... por: Tubo flexible de vacío VSL 8/6 con un diámetro interior de 6 mm. ...

Soporte configurable para ventosas HT-SG...I

... 50 NBR-60 (Caucho nitrilo) PFYN-60-VU1 PFYN (plana, redonda) 60 VU1... SAX-80-ED-85 SAX (tipo campana) 80 ED-85 (Elastodur) SAB-50-NBR-60 SAB...

Soporte configurable para ventosas HT-SG...E

... 50 NBR-60 (Caucho nitrilo) PFYN-60-VU1 PFYN (plana, redonda) 60 VU1... SAX-80-ED-85 SAX (tipo campana) 80 ED-85 (Elastodur) SAB-50-NBR-60 SAB...

Soporte configurable para bielas elásticas HT-FST

... 50 NBR-60 (Caucho nitrilo) PFYN-60-VU1 PFYN (plana, redonda) 60 VU1... SAX-80-ED-85 SAX (tipo campana) 80 ED-85 (Elastodur) SAB-50-NBR-60 SAB...

Dimensionamiento de las ventosas

... es, por tanto, la ventosa PFYN 95 con un diámetro nominal de 95...  [l/min] hasta 60 mm 28 0,5 8,3 hasta 120 mm 113 1,0 16,6 hasta 215...

Ajustadas individualmente: las ventosas de vacío garantizan siempre una manipulación segura

... gigantes Las ventosas de la serie PFYN son componentes de manipulación... específicas de los clientes de 800 x 400 milímetros o más. Estas placas...

Los materiales compuestos de fibra, bajo control

... el preform. Las ventosas planas PFYN generan una elevada fuerza de...

Unidades de medida de vacío

... 0,2954atm, kp/cm2   0,98070 9,80700   98,0700 1,00000...