Tecnología de vacío en la feria EuroBLECH

La tecnología de vacío en la feria EuroBLECH

Schmalz presentará en la feria de este año su amplio espectro de soluciones por vacío: Forman parte de ello la técnica de vacío para la automatización, elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales, así como medios de fijación para centros de mecanizado CNC.

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos con o sin pantalla
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores con descarga activa SEAC

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de plástico

Soportes universales HTR-UNI

  • Rosca: M5
  • Conexión: G1/4"

Soportes para sensors de doble chapa DBD

  • Diámetro de anillo de aspiración: 100 mm
  • Carrera: 36 mm
  • Altura: 178 mm

Técnica de fijación por vacío para el mecanizado CNC

Durante el mecanizado de madera, vidrio o metal, las soluciones de fijación aseguran una sujeción óptima. Los medios de fijación están dotados de forros de fricción especiales de modo que en el vidrio no queda ninguna huella. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Islas de fricción (RI) opcionales que incrementan la absorción de las fuerzas laterales en hasta un 30%
  • Alta precisión: Planitud < 0,1 mm, paralelismo < 0,05 mm

Sistemas Steel-Plate de Innospann

  • Un sistema de fijación completo se compone de Matrix-Plate, Steel-Plate, ventosas de bloque y tapones magnéticos
  • Ventosas de bloque de aluminio con forro de fricción especial para el mecanizado de metal
  • Fijación previa magnética sobre la Steel-Plate
  • Altura con una tolerancia ±0,05 mm

Vacuum Operation Center VOC

  • Gestión centralizada del vacío para centros de mecanizado CNC con técnica de fijación por vacío
  • Control automático del nivel de llenado con señales de aviso visuales y acústicas y retorno de líquido
  • Control de vacío automático y parada de emergencia
  • Posibilidad de integración del control en el control de la máquina

Unidad de vacío VAGG

  • Generación y vigilancia de vacío móviles para centros de mecanizado CNC pequeños y medianos
  • Distintos volúmenes de acumulador
  • Posibilidad de integración del control en el control de la máquina
  • Vigilancia de vacío y de nivel de llenado con señal de aviso acústica

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

VacuMaster Coil

  • Para cargas de hasta 1.000 kg
  • Para rollos y bandas de corte
  • Basculable 90° para, p. ej., colocar sobre una bobinadora

VacuMaster Vario

  • Cargas de hasta 2.000 kg - se pueden solicitar para cargas mayores
  • Para tableros de chapa, placas de metal y aspas de rotor

Plumas giratorias y puentes grúa

Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio

  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

VacuMaster Eco

  • Cargas de hasta 1.000 kg
  • Para piezas herméticas
  • No se precisa fuente de energía externa

VacuMaster Basic

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg en distintos formatos
  • Mando giratorio para un manejo seguro
  • Las piezas se pueden bascular 90° (opcional)

Técnica de vacío en la feria EuroBLECH

Visítenos en el pabellón 11, stand D74

Pedir ahora la entrada gratuita para la feria