La tecnología de vacío en la feria Fachpack

Schmalz presentará en la feria de este año su amplio espectro de soluciones por vacío: Forman parte de ello la técnica de vacío para la automatización así como elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales.

Pedir entrada para la feria

Más informacion

Soluciones para el sector industrial del envase

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

Nuevos materiales: silicona SI-MD y SI-HD

Schmalz presentará ventosas de silicona SI-MD SON registrado por detectores de metal. Si no se sustituye a tiempo una ventosa y se rompe, se detectan acto seguido materiales no deseados en los alimentos. También para el sector de los alimentos son adecuadas las ventosas de fuelle flexible SI-HD (silicona Heavy Duty). Son muy resistentes al desgaste y se utilizan cuando se exige una vida útil muy larga.

Ventosas para embalaje

Sistema de manipulación de capas SPZ-M

El sistema de manipulación de capas SPZ-M sujeta de forma segura y sin deterioros tamaños y formas de capas diferentes de latas y frascos. Con ello, los usuario alcanzan rendimientos más altos y ahorran tiempo: para cambiar el producto no se precisa ningún reequipamiento.

Sistema de manipulación de capas SPZ

Otros productos destacadas

Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)

  • Dimensiones: 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)

Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión modular

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado/despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante, ventosa

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Vacío máx.: 61 o 90%
  • Cuerpo base de plástico

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos con o sin pantalla
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío 85%

Ventosas para embalaje

  • Manipulación de maderas y tableros de madera
  • Diseños con canto sellador especial y válvula palpadora

Efectores finales de vacío VEE

  • Módulo de sistema para el diseño sencillo de efectores finales de vacío
  • Garras configurables online
  • Manipulación de piezas en procesos de envasado

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

Ventosa para portadores de baja carga

En puestos de trabajo de preparación de expediciones se deben mover portadores de baja carga en gran número y rápidamente. Aquí se utiliza la ventosa para cajas flexible para los tubos elevadores por vacío Jumbo. Mejora notablemente la ergonomía en el puesto de trabajo y asegura mayor eficiencia.

Tubo elevador por vacío JumboErgo

Tubo elevador por vacío JumboFlex

Otros productos destacadas

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg en distintos formatos
  • Mando giratorio para un manejo seguro
  • Las piezas se pueden bascular 90° (opcional)

JumboFlex

  • Piezas de hasta 50 kg
  • Manejo con una mano para procesos de movimiento rápidos

Plumas giratorias y puentes grúa

Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio

  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

JumboSprint Ex

  • Piezas compactas de hasta 250 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Uso en zonas con peligro de explosión

Técnica de vacío en la feria Fachpack

Visítenos en el pabellón 3, stand 141

Pedir ahora la entrada gratuita para la feria