Tecnología de vacío en la feria Glasstec

La tecnología de vacío en la feria GlassBuild

Schmalz presentará en la feria de este año su amplio espectro de soluciones por vacío: Forman parte de ello la técnica de vacío para la automatización, elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales, así como medios de fijación para centros de mecanizado CNC.

Más informacion

Soluciones para el sector industrial del vidrio

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Ventosas para la manipulación de vidrio

  • Manipulación de vidrio plano
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención
  • Materiales que apenas dejan huella

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos con o sin pantalla
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Vacío máx.: 61 o 90%
  • Cuerpo base de plástico

Técnica de fijación por vacío para el mecanizado CNC

Durante el mecanizado de madera, vidrio o metal, las soluciones de fijación aseguran una sujeción óptima. Los medios de fijación están dotados de forros de fricción especiales de modo que en el vidrio no queda ninguna huella. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío con conexión de tubo
  • Fijación y posicionamiento mediante vacío
  • Altura: 81,5 mm y 93,5 mm, se pueden solicitar otras alturas

Sistemas para mesa lisa de Innospann

  • Un sistema de fijación completo se compone de alojamiento de ventosa Quad-Base y hasta cuatro bocas de ventosa
  • Los alojamientos de ventosa no ocupados se obturan con tapas
  • Bocas de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

VacuMaster Window

  • Cargas de hasta 300 kg
  • Manipulación vertical de ventanas, lunas o componentes de cristal o vidrio
  • Las piezas se pueden girar 90°

VacuMaster Comfort

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo con control integrado del elevador y del polipasto
  • Generador de vacío con regulación para reducir el consumo de energía

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg en distintos formatos
  • Mando giratorio para un manejo seguro
  • Las piezas se pueden bascular 90° (opcional)

Plumas giratorias y puentes grúa

Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio

  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

VacuMaster Window Comfort

  • Cargas de hasta 300 kg
  • Manipulación vertical de ventanas, lunas o componentes de cristal o vidrio
  • Las piezas se pueden girar 90°
  • Asa de manejo con control integrado del elevador y del polipasto