La tecnología de vacío en la feria K

Schmalz presentará en la feria de este año su amplio espectro de soluciones por vacío: Forman parte de ello la técnica de vacío para la automatización, elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales, así como medios de fijación para centros de mecanizado CNC.

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

JumboSprint

  • Piezas compactas de hasta 300 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto

JumboFlex

  • Piezas de hasta 50 kg
  • Manejo con una mano para procesos de movimiento rápidos

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg en distintos formatos
  • Mando giratorio para un manejo seguro
  • Las piezas se pueden bascular 90° (opcional)

Plumas giratorias y puentes grúa

Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio

  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

VacuMaster Eco

  • Cargas de hasta 1.000 kg
  • Para piezas herméticas
  • No se precisa fuente de energía externa

VacuMaster Basic

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro

JumboSprint Ex

  • Piezas compactas de hasta 250 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Uso en zonas con peligro de explosión

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

Ventosas para lámina y papel

  • Manipulación de cartones, bolsas, láminas y blísters
  • Aplicación en el sector del envasado primario y secundario
  • Materiales conformes a FDA

Ventosas para la manipulación de composites

  • Diámetro: 40 a 115 mm
  • Material de la junta anular: NBR
  • Cuerpo base de aluminio

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado/despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante, ventosa

Garras de agujas

  • Agarre por penetración de agujas
  • Manipulación de piezas de difícil aspiración
  • Manipulación de materiales porosos

Garras de flujo

  • Manipulación cuidadosa de láminas extremadamente delgadas y materiales porosos
  • Manipulación de vidrios delgados, circuitos impresos cargados y vacíos
  • Manipulación de alimentos secos
  • Generación de vacío integrada

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Vacío máx.: 61 o 90%
  • Cuerpo base de plástico

Eyectores en línea SLP

  • Capacidad de aspiración hasta 16 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de plástico

Eyectores en línea VR

  • Capacidad de aspiración hasta 24 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de aluminio

Garra de vacío SSP

Soluciones a medida para utillajes "End of arm"


Técnica de fijación por vacío para el mecanizado CNC

Durante el mecanizado de madera, vidrio o metal, las soluciones de fijación aseguran una sujeción óptima. Los medios de fijación están dotados de forros de fricción especiales de modo que en el vidrio no queda ninguna huella. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Islas de fricción (RI) opcionales que incrementan la absorción de las fuerzas laterales en hasta un 30%
  • Alta precisión: Planitud < 0,1 mm, paralelismo < 0,05 mm

Sistemas Steel-Plate de Innospann

  • Un sistema de fijación completo se compone de Matrix-Plate, Steel-Plate, ventosas de bloque y tapones magnéticos
  • Ventosas de bloque de aluminio con forro de fricción especial para el mecanizado de metal
  • Fijación previa magnética sobre la Steel-Plate
  • Altura con una tolerancia ±0,05 mm

Técnica de vacío en la feria K

Visítenos en el pabellón 9, stand E04

Pedir ahora la entrada gratuita para la feria