La tecnología de vacío en la feria  Ligna

La tecnología de vacío en la feria Ligna

En la feria LIGNA en Hannover confluyen los sectores de la industria y la artesanía. Schmalz presenta sistemas potentes tanto para la manipulación de vacío manual como la automática dentro de la industria de la madera y los muebles.

Pedir entrada para la feria

Más informacion

Soluciones para el sector industrial de la madera

Técnica de fijación por vacío para la sujeción de piezas

Para este fin se sujetan los tableros planos en la máquina. Para la sujeción con técnica de fijación por vacío se aspiran las piezas desde abajo y se sujetan de forma segura. De este modo se puede mecanizar la pieza por cinco lados sin que sea necesario cambiar la sujeción en la máquina. Schmalz ofrece un amplio programa de medios de fijación para todos los tipos de mesas y diferentes fabricantes. 

Novedades

Fijación mecánica VCMC fija piezas estrechas de forma fiable

El sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con mesa de consola es capaz de sujetar incluso piezas muy finas, como partes de marcos, de forma fiable. El sistema permite por primera vez que el usuario pueda ajustar el plato de fijación de posicionamiento excéntrico a la altura de la pieza sin necesidad de herramientas. La fijación mecánica VCMC alcanza una fuerza de sujeción de hasta 700 newtons.

Ventosas bloque VCBL-G-K1 para mesas nido

El Nesting es un tema de actualidad en la industria del procesamiento. El nesting es un proceso interesante, especialmente para lotes pequeños. Las ventosas bloque VCBL-G-K1 de Schmalz han sido desarrolladas especialmente para su uso en mesas nido. Debido a la reducida altura de trabajo de 30 mm la VCBL también se puede usar en centros de mecanización de 3 ejes con alturas z reducidas.

Otros productos destacadas

Sistemas de fijación para consolas de 1 circuito

  • Elementos de fijación para sistemas de 1 circuito de Schmalz
  • Amplio catálogo de ventosas de bloque estándar y suplementos para el mecanizado de piezas pequeñas y estrechas

Sistemas de fijación para consolas de 2 circuitos

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Sistemas de fijación para sistemas de Biesse

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previo en los alojamientos de ventosa
  • Válvula palpadora integrada

Sistemas de fijación para sistemes para mesa con cuadrícula

  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula

Sistemas de fijación para sistemas de mesas nesting

  • Sistema de vacío para mesas de nesting
  • Con una conexión de tubo

Sistemas de fijación para mesa lisa

  • Medios de fijación especiales para el uso en todas las mesas lisas

Flexibilización de centros de mecanizado CNC

  • Compuesta por boca de ventosa y alojamiento de ventosa

Sistemas de fijación para el mecanizado manual

  • Soluciones de fijación para el proceso manual

Sistemas de fijación para piezas estrechas

  • Soluciones de fijación para piezas estrechas
  • Medios de fijación para fijar sin esfuerzo piezas estrechas

Placas de ventosa de repuesto

  • Placas de ventosas de repuesto para renovar una ventosa de bloque en caso de desgaste

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

Solución de grúa con brazo plano de aluminio

Schmalz dispone ahora de un brazo plano de aluminio en su gama de grúas para aplicaciones en alturas reducidas. Basado en el sistema modular para grúas giratorias, se trata de una solución ergonómica para aplicaciones en rangos de carga más bajos. La solución autónoma se puede adaptar modularmente a la aplicación respectiva utilizando componentes individuales.

Solicite más información sobre el producto ahora

Otros productos destacadas

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg

VacuMaster Comfort

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo con control integrado del elevador y del polipasto
  • Generador de vacío con regulación para reducir el consumo de energía

Plumas giratorias y puentes grúa

  • Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio
  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

VacuMaster Multi

  • VacuMaster Multi para la manipulación de materiales de madera
  • Dos variantes para la manipulación horizontal o para la basculación de piezas de 90°
  • Para cargas de hasta 400 kg

VacuMaster HHVM

  • VacuMaster HHVM para la manipulación vertical y basculación de planchas de madera
  • Para la retirada de planchas de madera de almacenes verticales
  • Para cargas de hasta 200 kg

VacuMaster VHB

  • VacuMaster VHB para manipular tablas de madera y vigas
  • Para tablones, tablas y vigas con un ancho de 120 mm como mínimo
  • Cargas de hasta 500 kg

VacuMaster Glass

  • VacuMaster Glass para la manipulación vertical y horizontal de ventanas y cristales en el exterior
  • Basculación manual de 90° y giro manual de 360°
  • Para cargas de hasta 1000 kg

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

Robust area gripping system for handling of timber

Sistema de garra de vacío FMHD

El sistema de garra de vacío FMHD se adapta muy bien a la manipulación de piezas rugosas; la garra recoge de forma fiable y segura tablones recién encolados, paredes de casas, madera de sierra y cepillada. La garra es especialmente robusta y ligera. Destaca por su diseño muy fácil de mantener. La suciedad se puede limpiar gracias a la función de cambio rápido.

Sistema de garra de vacío FMHD

Otros productos destacadas

Ventosas para la manipulación de madera

  • Manipulacíon de maderas y tableros de madera
  • Diseños con canto sellador especial y válvula palpadora

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Soplantes

  • Alto flujo con baja depresión
  • Regulación de frecuencia y inversión electroneumática opcional
  • Para piezas porosas

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Máx. vacío 61 o 90 %
  • Cuerpo base de plástico

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa

Garras de vacío SSP

  • Soluciones a medida para utillajes "End of arm"

Sistemas ventosas vacío superficies SBX-C

  • Garras fuertes y robustas para la industria de la madera
  • Dimensiones: 1.040 x 200 a 1.250 x 400 mm
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante

Técnica de vacío en la feria Ligna

Visítenos en el pabellón 15, stand A06

Pedir ahora la entrada gratuita para la feria