La tecnología de vacío en la feria LogiMAT

Schmalz presentará en la feria de este año su amplio espectro de soluciones por vacío: Forman parte de ello la técnica de vacío para la automatización así como elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales.

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Novedades

JumboFlex

  • Piezas de hasta 50 kg
  • Manejo con una mano para procesos de movimiento rápidos

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg.
  • Tubo elevador JumboErgo para el manejo dinámico de piezas voluminosas.

Plumas giratorias y puentes grúa

  • Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio
  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

JumboSprint EX

  • Piezas compactas de hasta 250 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Uso en zonas con peligro de explosión

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa

Sistemas de manipulación de capas completas SPZ

  • Potentes paletizadores para almacenes y logística interna

Efectores finales de vacío VEE

  • Módulo de sistema para el diseño sencillo de efectores finales de vacío
  • Garras configurables online
  • Manipulación de piezas en procesos de envasado

Ventosas para embalaje

  • Manipulación de maderas y tableros de madera
  • Diseños con canto sellador especial y válvula palpadora

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Máx. vacío 61 o 90 %
  • Cuerpo base de plástico

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Garras de vacío SSP

  • Soluciones a medida para utillajes "End of arm"

Técnica de vacío en la feria LogiMAT

Visítenos en el pabellón 7, stand C05

Pedir ahora la entrada gratuita para la feria