Técnica de vacío en la Productronica

La feria Productronica de Múnich, Alemania, abrirá sus puertas este año del 12 al 15 de noviembre. En ella se expondrán numerosos e innovadores productos y soluciones para la producción electrónica. Schmalz también estará presente por primera vez como expositor. Descubra en nuestro stand 560 en el pabellón B3 cómo puede manipular con cuidado piezas electrónicas delicadas con la técnica de vacío de Schmalz.

La feria Productronica en Múnich dedicada a la electrónica

Pedir entrada gratuita

Más información

Soluciones para el sector de la electrónica

Técnica de vacío para el sector de la electrónica

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para el sector de la electrónica. Desde ventosas de material ESD disipador, eyectores compactos y terminales compactos para la generación de vacío hasta vacuestatos/presostatos, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacados en la feria de este año figuran:

Novedades

ESD (Electrostatic Discharge): ventosa de Schmalz capaz de desviar la carga eléctrica para el sector de la electrónica
NBR-ESD: ventosa capaz de desviar la carga eléctrica

En la industria electrónica, sobre todo durante los procesos de fabricación y manipulación, las piezas se someten a un estrés extremo. Este incluye también las cargas electrostáticas y las descargas electrostáticas (ESD) descontroladas que de ellas se derivan y que pueden ocasionar daños irreversibles en componentes eléctricos, electrónicos u optoelectrónicos, como chips de circuitos integrados y circuitos impresos. Las ventosas NBR-ESD de Schmalz garantizan un desvío controlado y sin desperfectos de las tensiones presentes.

Más información sobre las ventosas NBR-ESD

La ventosa de flujo SCG de Schmalz
Ventosa de flujo SCGS

Gracias a su superficie de aspiración con un labio hermetizante blando y flexible y un flujo muy elevado, la ventosa de flujo SCGS garantiza un agarre seguro con bajos costes operativos, incluso con piezas porosas y muy estructuradas. En combinación con las ventosas adecuadas, la SCGS es óptima, por ejemplo, para la manipulación de circuitos impresos cargados o vacíos.

Más información sobre la ventosa de flujo SCGS

Más información sobre las ventosas

Generador de vacío eléctrico ECBPM para la manipulación de piezas no porosas
Generador de vacío eléctrico ECBPM

El ECBPM de Schmalz es un generador de vacío eléctrico de tamaño mínimo y es ideal para la manipulación de piezas pequeñas no porosas con una sola ventosa. La conexión mecánica con una placa adaptadora de brida y una interfaz eléctrica central garantizan una integración universal, sencilla y rápida en cualquier robot de diseño ligero y cobot (Plug & Work).

Más información sobre ECBPM


Otros productos destacados

Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nuevo

Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacidad de aspiración hasta 28 l/min
  • Máx. vacío: 87 %
  • Cuerpo de plástico

Terminales compactos SCTMb / SCTMc / SCTMi

  • Capacidad de aspiración hasta 33 l/min por eyector
  • Máx. vacío: 87 %
  • Cuerpo de plástico
  • Modelo SCTMi con interfaz IO-Link

Bielas elásticas FSTIm

  • Conexión de la ventosa modular
  • Carrera: 5 a 20 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Con y sin seguro antigiro
Ventosas planas PFYN
Nuevo

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 30 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
Nuevo

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 2 a 33 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
Nuevo

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 32 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas planas SGON
Nuevo

Ventosas planas SGON

  • Dimensiones: 4 x 2 a 30 x 10 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas SFF / SFB1
Nuevo

Ventosas SFF / SFB1

  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: SI EPDM, HT1

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPSb

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico

Ventosas flotantes SBS

  • Diámetro: 20 a 120 mm
  • Fuerza retención: 2,0 a 104,0 N
  • Tampón de elastómero casi sin huellas en la cara inferior de la ventosa

Sistemas de planos aspirantes FM-SW

  • Conexión para generación de vacío externa
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
Terminal compacto SCTSi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTSi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link
Terminal compacto SCTSi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTSi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN