Bancos de trabajo

Carro para planchas

  • Depósito y transporte delicados de piezas
  • Barras de pisos revestidas de tubo de plástico resistente a los disolventes

Soporte de pared

  • Confortable soporte delicado con las piezas para el montaje en la pared
  • Ahorra espacio gracias a la inclinación de los brazos
  • Barras de pisos revestidas de tubo de plástico resistente a los disolventes

Carro para el transporte de placas

  • Carro de transporte para la alimentación y descarga de sierras verticales y horizontales
  • Elevación y descenso sin etapas de la pieza
  • Unidad de inclinación mecánica para bascular de la horizontal a la vertical y viceversa

Soporte de trabajo

  • Mecanizado sin cambio de fijación
  • La pieza se puede girar sin fin, se puede fijar en cualquier posición y se puede bascular 90° en la vertical
  • Pedal para fijar y soltar

Mesas de trabajo

  • Mecanizado sin cambio de fijación
  • La pieza se puede bascular 90° hacia la derecha y hacia la izquierda, bloqueo manual en pasos de 45°
  • Pedal para fijar y soltar