Carro de transporte

El carro para el transporte de placas es la ayuda ideal cuando se trata de cargar y descargar sierras horizontales o verticales. Su máxima capacidad de carga y los formatos máximos de las placas que acoge le convencerán.

Carro para el transporte de placas PTS 250

  • Alimentación y descarga de sierras verticales y horizontales
  • Elevación y descenso sin etapas mediante elevador de fácil manejo
  • Unidad de basculación mecánica para bascular de la horizontal a la vertical y viceversa
  • Formato máximo de las planchas: 5200 x 2100 mm
  • Superficie de apoyo ajustable sin etapas