Carro para el transporte de placas PTS 250

  • Sencillo transporte de placas de madera y de plástico
  • Soporte de piezas para una sierra horizontal o vertical

Nuestras prestaciones...

  • Superficie de apoyo de ajuste continuo
  • Estructura robusta
  • Unidad mecánica de giro integrada
  • Uso de 4 ruedas de maniobra, de ellas, 2 con freno

Su beneficio...

  • Ajuste sin esfuerzo a 4 alturas de mesa diferentes
  • Adecuado para cargas pesadas (hasta 250 kg, formatos de hasta 5200 x 2100 mm)
  • Sencillo giro manual de 90° de las piezas, manipulación ergonómica y rápida mediante una sola persona
  • Sencillo transporte de las piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Carro para el transporte de placas PTS 250

PTS-250-2000x950
15.06.03.00001
Carro transporte placas con unidad mec. inclinación y ajuste altura
Longitud L: 2000 mm
Anchura B: 950 mm
Cap. de carga: 250 kg
Color: RAL 7035 gris luminoso
Tipo de ruedas: Ruedas de Poliamida
Tam.jue r.dent. D: 100 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2