Carro para planchas

¿Le han encargado del depósito y transporte cuidadosos de piezas? Entonces necesita un carro de secado. En él se guardan las piezas en un espacio mínimo.
 

Carro para planchas HW

  • Mejor colocación y transporte de piezas
  • Se puede elegir entre 12 o 16 pisos
  • Distancia de pisos 96 mm o 69 mm

Carro para planchas HWZ

  • Carro de transporte telescópico para mejor colocación y transporte de piezas de diferentes tamaños
  • Se puede elegir con 12 o 20 pisos
  • Distancia de pisos 96 mm o 47 mm

Carro para planchas reforzado HWV

  • Mejor colocación y transporte de piezas pesadas
  • Capacidad de carga especialmente alta
  • Se puede elegir con 12 o 16 pisos