Accesorios HWZ 1200

Individual items within the product family Accesorios HWZ 1200

RB-680/24/12-HWZ
RB-680/24/12-HWZ
15.02.03.00016
Soporte móvil (parrilla) para carro para planchas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos (máx): 24
Número de pisos (mín): 12
de espaciado: 96 mm
para: Carro para planchas HWZ
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 16 kg
RB-675/12-STE-HWV
RB-675/12-STE-HWV
15.02.01.00082
Soporte móvil (parrilla) para carro para planchas
Prof. de piso B1 (máx): 675 mm
Número de pisos: 12
de espaciado: 96 mm
Adi.: Insertable barras
para: Carro para planchas HWV
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 13 kg
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
15.02.03.00022
Tubo
Diámetro exterior: 26.9 mm
Espesor pared: 3.25 mm
Longitud: 1800 mm
para: Carro para planchas HW