Carro para planchas HW

  • Para el secado de la pintura de muebles, puertas, listones y perfiles
  • Posibilidad de almacenamiento para piezas planas, p. ej., colectores solares, ...

Nuestras prestaciones...

  • Bastidor abierto hacia delante
  • Soportes recubiertos de tubo de plástico resistente a los disolventes
  • Los soportes de los pisos se pueden montar también de uno en uno

Su beneficio...

  • Se pliega tras el uso para ahorrar espacio
  • Sencilla limpieza, depósito suave con la pieza
  • Manipulación de diversas piezas de las más diferentes dimensiones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Carro para planchas HW

 

HW-680x1380-R2/12-96
15.02.01.00068
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 2
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 47 kg
HW-680x1380-R4/12-96
15.02.01.00069
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 4
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 300 kg
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 77 kg
HW-680x1380-R2/16-67
15.02.01.00074
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas: 2
Dist. entre pisos Z: 67 mm
Cap. de carga: 240 kg
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 51 kg
HW-680x1380-R4/16-67
15.02.01.00075
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas: 4
Dist. entre pisos Z: 67 mm
Cap. de carga: 300 kg
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 81 kg
HW-680x1380-R2/12-96-STE
15.02.01.00084
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 2
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 47 kg
HW-680x1380-R4/12-96-STE
15.02.01.00085
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 4
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 300 kg
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 77 kg
HW-680x1380-R2/16-67-STE
15.02.01.00086
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas: 2
Dist. entre pisos Z: 67 mm
Cap. de carga: 240 kg
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de Poliamida
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 51 kg
HW-680x1380-R4/16-67-STE
15.02.01.00087
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas: 4
Dist. entre pisos Z: 67 mm
Cap. de carga: 300 kg
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de Poliamida
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 81 kg