Carro para planchas HWZ

  • Para el secado de la pintura de muebles, puertas, listones y perfiles
  • Posibilidad de almacenamiento para piezas planas, p. ej., colectores solares, ...

Nuestras prestaciones...

  • Estructura plegable
  • Soportes recubiertos de tubo de plástico resistente a los disolventes
  • Modelos con 2 ó 4 rejillas
  • La distancia entre las bases se puede ajustar de forma continua

Su beneficio...

  • Almacenamiento en poco espacio
  • Sencilla limpieza, depósito suave con la pieza
  • Se puede cargar a ambos lados si se desea
  • Manipulación de diversas piezas de las más diferentes dimensiones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Carro para planchas HWZ

 

HWZ-680x1390-R2/12
15.02.02.00038
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 2
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Longitud L (máx): 1390 mm
Longitud L (mín): 380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 48 kg
HWZ-680x1390-R2/12-STE
15.02.02.00039
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 2
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L (máx): 1390 mm
Longitud L (mín): 380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 48 kg
HWZ-680x2670-R3/12
15.02.02.00040
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 3
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 360 kg
Longitud L (máx): 2670 mm
Longitud L (mín): 670 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 75 kg
HWZ-680x2670-R3/12-STE
15.02.02.00041
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 3
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 360 kg
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L (máx): 2670 mm
Longitud L (mín): 670 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 75 kg
HWZ-1200x2200-R2/12/24-A-STE
15.02.03.00033
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 1200 mm
Número de pisos (máx): 24
Núm. rejillas: 2
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Diseño: Allround
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L (máx): 2200 mm
Longitud L (mín): 390 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 75 kg
HWZ-1200x2200-R4/12/24-A-STE
15.02.03.00034
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 1200 mm
Número de pisos (máx): 24
Núm. rejillas: 4
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 300 kg
Diseño: Allround
Func. adicional: Insertable barras
Longitud L (máx): 2200 mm
Longitud L (mín): 390 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 130 kg
HWZ-680x1310-R2/20-DUO
15.02.03.00035
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 20
Núm. rejillas: 2
de espaciado: 47 mm
Cap. de carga: 240 kg
Diseño: Desprendible
Longitud L (máx): 1310 mm
Longitud L (mín): 380 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de Poliamida
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 60 kg