• Para el secado de la pintura de muebles, puertas, listones y perfiles
  • Posibilidad de almacenamiento para piezas planas, p. ej., colectores solares, ...
  • Robusta construcción de tubos de acero, recubrimiento de polvo en RAL 7035, gris luminoso
  • En función de las dimensiones de las piezas, se puede suministrar con más rejillas, barras de pisos insertables y más pisos
  • 4 ruedas de maniobra, 2 de ellas con freno
  • Se puede plegar tras el uso para ahorrar espacio
  • Carro de transporte telescópico para mejor colocación y transporte de piezas de diferentes tamaños
  • Se puede elegir con 12 o 20 pisos
  • Distancia de pisos 96 mm o 47 mm

Filtrar por