Carro para planchas reforzado HWV

  • Para el secado de la pintura de muebles, puertas, listones y perfiles
  • Posibilidad de almacenamiento para piezas planas, p. ej., colectores solares, ...

Nuestras prestaciones...

  • Robusto bastidor de chasis
  • Soportes recubiertos de tubo de plástico resistente a los disolventes
  • Se pueden pedir con más profundidad de pisos y bastidor de chasis más largo

Su beneficio...

  • Adecuado para cargas pesadas y transportadores por cadena de arrastre
  • Sencilla limpieza, depósito suave con la pieza
  • Manipulación de diversas piezas de las más diferentes dimensiones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Carro para planchas reforzado HWV

 

HWV-580x1480-R2/16
HWV-580x1480-R2/16
15.01.01.00085
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 580 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas fija: 1
Núm. rejillas desprendible: 1
Dist. entre pisos Z: 66 mm
Cap. de carga: 260 kg
Longitud L: 1480 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 160 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 56 kg
HWV-580x1480-R4/16
HWV-580x1480-R4/16
15.01.01.00086
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 580 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas fija: 2
Núm. rejillas desprendible: 2
Dist. entre pisos Z: 66 mm
Cap. de carga: 420 kg
Longitud L: 1480 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 160 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 100 kg
HWV-680x1480-R2/12
HWV-680x1480-R2/12
15.01.02.00029
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas fija: 1
Núm. rejillas desprendible: 1
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 360 kg
Longitud L: 1480 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 160 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 72 kg
HWV-775x1500-R2/12
HWV-775x1500-R2/12
15.01.03.00028
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 775 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas fija: 1
Núm. rejillas desprendible: 1
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 480 kg
Longitud L: 1500 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 200 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 99 kg
HWV-910x1500-R2/12
HWV-910x1500-R2/12
15.01.04.00043
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 910 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas fija: 1
Núm. rejillas desprendible: 1
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 480 kg
Longitud L: 1500 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 200 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 106 kg