Accesorios para VWT

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios para VWT

FUSS-SCHA-2U-10-500V-AC-S/L-VWT
13.02.01.10451
Interruptor de pie eléctrica
Contactos: 2 interruptor de cambio
Consumo de corriente máx.: 10 A
Tensión (max): 500V AC
Tipo prot.: IP 65
Función: Vacío con./desc.
para: Mesa volteadora al vacío
FUSS-SCHA-2U-10-500V-AC-SWK-VWT
13.02.01.10452
Interruptor de pie eléctrica
Contactos: 2 interruptor de cambio
Consumo de corriente máx.: 10 A
Tensión (max): 500V AC
Tipo prot.: IP 65
Función: Voltear
para: Mesa volteadora al vacío
DUE-SET-10xDYN-M12/25
20.14.08.00017
Set de anclaje de seguridad con cartucho del resina y hembrilla
Cuantía: 10
Rosca G: M12
para forage: 16 mm
Grosor de hormigón (mín): 200 mm
Tipo de hormigón: C20/25
Grosor de placas (mán): 15 mm
Grosor de placas (máx): 25 mm
Permisión: carga dinámica
Certificado: Si