Mesa volteadora de vacío VWT 180°

  • Giro de piezas planas y lisas, p. ej., placas de cristal y de plástico
  • Procesamiento mecánico y trabajos de montaje a ambos lados
  • Controles de calidad de ambos lados (superficies) de la pieza
  • Es posible el procesamiento de los cantos de las piezas

Nuestras prestaciones...

  • Giro de 180° para planchas de difícil manejo
  • Giro de la pieza sin necesidad de cambiar la fijación
  • Uso de una válvula electromagnética
  • Uso de un dispositivo electrónico de aviso
  • Integración de todos los elementos de manejo en el puesto de operación

Su beneficio...

  • Manipulación rápida y favorable para la salud mediante una sola persona
  • Trabajos de montaje y controles de calidad a ambos lados
  • Máxima seguridad: Previene que la pieza se suelte
  • Aviso en caso de pérdida de vacío
  • El operador se encuentra fuera del área de giro
 

Artículos sueltos de la familia de productos Mesa volteadora de vacío VWT 180°

VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
13.02.01.10372
Mesa volteadora al vacío para voltear piezas compactas
Cap. de carga: 150 kg
Ángulo de volteo W: 180 °
Número de ventosas: 4
Ventosas: Placa de ventosas SPU
Diámetro Ds: 210 mm
con: Bomba funcion. en seco EVE-TR
Capacidad de aspiración: 16 m³/h
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 500 kg