• Giro de piezas planas y lisas, p. ej., placas de cristal y de plástico
  • Procesamiento mecánico y trabajos de montaje a ambos lados
  • Controles de calidad de ambos lados (superficies) de la pieza
  • Es posible el procesamiento de los cantos de las piezas
  • Robusta construcción en bastidor, lacada en gris luminoso RAL 7035 y azul ultramarino RAL 5002
  • Soporte principal con elemento de manejo integrado
  • Generación de vacío eléctrica
  • Dispositivo de aviso electrónico
  • Acumulador de vacío
  • Válvula de retención y manómetro
  • Procesamiento de planchas de material de gran formato por los lados superior e inferior sin necesidad de cambiar los puntos de fijación de la pieza
  • Las piezas de difícil manejo se pueden girar 180° de forma eléctrica; sin etapas en 10 segundos
  • La separación de la pieza solo es posible en la posición final
  • Tensión: 400V-CA, dimensiones máximas de la pieza: Largo: 3000 mm Ancho: 2000 mm Altura: 50 mm

Filtrar por