Mesas de trabajo

Las mesas de trabajo se han desarrollado para fijar piezas sin deteriorarlas de los mas diversos materiales. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.

Mesa de trabajo con vacío PVT

  • Mecanizado sin cambio de fijación de la pieza
  • La pieza se bascular 90° hacia la derecha e izquierda, bloqueo manual en pasos de 45°
  • La válvula palpadora activa el vacío tras colocar la pieza, las placas de ventosa no ocupadas se mantienen cerradas