Mesa de trabajo con vacío PVT

  • Fijación de piezas lisas, p. ej., madera, cristal, metal y plástico
  • Procesamiento mecánico y actividades de montaje sin necesidad de fijar de nuevo la pieza

Nuestras prestaciones...

  • Generación de vacío con módulo de ahorro de energía
  • La altura de trabajo se puede ajustar libremente
  • El travesaño principal se puede girar +/- 90° y encaja a pasos de 45°, fijación continua
  • Giro y descarga de la pieza mediante pedal

Su beneficio...

  • Consumo reducido de aire comprimido o electricidad
  • Postura de trabajo ergonómica
  • Sencillo ajuste de la posición óptima de trabajo
  • Las dos manos, libres
 

Artículos sueltos de la familia de productos Mesa de trabajo con vacío PVT

 

PVT-2-SPL-300x100-SBP-4
13.02.01.10125
Mesa de trabajo con vacío PVT para la fijación de piezas
Número de ventosas: 2
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Eyector básicos SBP
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1020 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 670 mm
Color: RAL 7035 gris luminoso
PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4
13.02.01.10170
Mesa de trabajo con vacío PVT para la fijación de piezas
Número de ventosas: 4
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 180 kg
con: Unidad de vacío SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1020 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 670 mm
Color: RAL 7035 gris luminoso
PVT-2-SPL-300x100-VER EVE-4
13.02.01.10553
Mesa de trabajo con vacío PVT para la fijación de piezas
Número de ventosas: 2
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Unidad de vacío EVE regulado
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1020 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 670 mm
Color: RAL 7035 gris luminoso