• Fijación de piezas lisas, p. ej., madera, cristal, metal y plástico
  • Procesamiento mecánico y actividades de montaje sin necesidad de fijar de nuevo la pieza
  • Robusta construcción de tubos de acero, recubrimiento de polvo en RAL 7035, gris luminoso
  • Generador de vacío neumático o eléctrico
  • Accionamiento del vacío mediante interruptor de pie
  • Posibilidad de uso de las más diversas ventosas en función del formato y del peso de la pieza
  • Acumulador de vacío
  • Mecanizado sin cambio de fijación de la pieza
  • La pieza se bascular 90° hacia la derecha e izquierda, bloqueo manual en pasos de 45°
  • La válvula palpadora activa el vacío tras colocar la pieza, las placas de ventosa no ocupadas se mantienen cerradas

Filtrar por