Soporte de pared WA

  • Para el secado de la pintura de muebles, puertas, listones y perfiles
  • Posibilidad de almacenamiento para piezas planas, p. ej., colectores solares, ...

Nuestras prestaciones...

  • Soportes recubiertos de tubo de plástico resistente a los disolventes
  • Escuadra de sujeción para montaje fijo en la pared

Su beneficio...

  • Limpieza simple, soportes proteger las piezas
  • No necesita soportes se pueden bajar algo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soporte de pared WA

WA-675/12-STE
15.02.04.00008
Depósito de pared, ahorra espacio mediante giro y encaje
Prof. de piso B1 (máx): 675 mm
Número de pisos: 12
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 120 kg
Func. adicional: Insertable barras
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 18 kg
WA-675/12
15.02.04.00013
Depósito de pared, ahorra espacio mediante giro y encaje
Prof. de piso B1 (máx): 675 mm
Número de pisos: 12
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 120 kg
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 18 kg