Soporte de trabajo con vacío PVS

  • Fijación de piezas lisas, p. ej., madera, cristal, metal y plástico
  • Procesamiento mecánico y actividades de montaje sin necesidad de fijar de nuevo la pieza

Nuestras prestaciones...

  • Generación de vacío con módulo de ahorro de energía
  • La altura de trabajo se puede ajustar libremente
  • La ventosa se abate 90° y se gira sin fin
  • Cambio rápido y sin herramientas de las ventosas
  • Fijación y descarga de la pieza mediante pedal

Su beneficio...

  • Consumo reducido de aire comprimido o electricidad
  • Postura de trabajo ergonómica
  • Sencillo ajuste de la posición óptima de trabajo
  • Adaptación rápida de las ventosas a cada pieza
  • Las dos manos, libres
 

Artículos sueltos de la familia de productos Soporte de trabajo con vacío PVS

 

PVS-1-SPL-250 SEG-4
13.01.01.10100
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 1
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Diámetro Ds: 250 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Eyector básicos SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-2-SPL-300x100 VE SEG-4
13.01.01.10117
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 2
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Unidad de vacío SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-4-SPL-300x100 SEG-4
13.01.01.10118
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 4
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 100 kg
con: Eyector básicos SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
13.01.01.10230
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 1
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Diámetro Ds: 250 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Unidad de vacío EVE regulado
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm