Equilibrador de cable colaborativo SRBC

Manipulación manual en una nueva dimensión

Der kollaborative Seilbalancer SRBC von Schmalz ist eine neue Klasse von Hebegeräten für die Handhabung im digitalen Zeitalter. Der SRBC entlastet den Anwender beim eigentlichen Handhabungsvorgang, übernimmt eine Vielzahl an weiteren Aufgaben und bietet dabei zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Get your hands on the future!

 

Weitere Informationen:

www.schmalz.com/srbc

La producción de productos cada vez más individuales va acompañada de procesos cada vez más complejos, la manipulación de las mercancías debe estar preparada para ello. El equilibrador de cable colaborativo SRBC de Schmalz es una nueva clase de elevadores para la manipulación en la era digital.

El equilibrador de cable inteligente hace una importante contribución para mantener controlada esta creciente diversidad. Con el equilibrador de cable también cambia la forma de trabajar entre el dispositivo y el operador: el SRBC alivia al usuario durante el proceso de manipulación propiamente dicho, se encarga de un gran número de tareas diferentes y ofrece funciones de seguridad adicionales.

 

 


"El trabajo ergonómico e intuitivo con y sobre las piezas se ha combinado en un solo sistema."


Control de cargas intuitivo

  • Esfuerzo mínimo constante durante la manipulación
  • Control preciso en el asa de manejo o en la propia carga

Espacio de trabajo ajustable

  • Rangos para dinámica o precisión
  • Definición exacta de los contornos que puedan estorbar
  • Guía y comportamiento de la garra

Seguridad mediante inteligencia

  • Comparación inteligente del valor de vacío, peso de la garra y de la pieza
  • Permite un manejo seguro
  • La pieza sólo se puede depositar si se dan las condiciones

IoT ready para servicios optimizados

  • Mantenimiento predictivo y funciones de diagnóstico
  • Evaluación de los datos de procesos y de los controles de energía y procesos para el uso en la fábrica digital

Aplicación

Equilibrador de cable colaborativo SRBC durante la manipulación
  • El SRBC ayuda al operador cuando la complejidad es cada vez mayor por el cambio de piezas, pesos, puntos de recogida y depósito
  • Los movimientos del operador tienen apoyo motorizado en las tres dimensiones espaciales
  • Dotación de la máquina: Desplazamiento rápido a la carga, seguido de una dotación precisa de la máquina
  • Manipulación de productos delicados: agarre suave de la pieza, depósito de la misma sólo en la posición permitida
  • Tareas de montaje: sujeción exacta de la pieza en una posición predefinida, sin rebasar el producto

Prestaciones del producto

  • IoT-ready para servicios optimizados mediante la evaluación de los datos de procesos y de los controles de energía y procesos para el uso en la fábrica digital
  • Manejo seguro mediante comparación inteligente del valor de vacío, peso de la garra y de la pieza
  • Control de cargas intuitivo mediante un esfuerzo mínimo constante durante la manipulación
  • Control preciso en el asa de manejo o en la propia carga
  • Espacio de trabajo ajustable para una definición exacta de los contornos que puedan estorbar, guía y comportamiento de la garra

Estructura y funcionamiento

(1) Columna de grúa de acero pintado
(2) Brazo de aluminio con motores de accionamiento y sensores
(3) Elemento de control ergonómico con detección de mano y sensores inteligentes
(4) Detección de efector final basada en RFID con contaje de horas de funcionamiento
(5) Armario de distribución


El equilibrador de cable colaborativo SRBC apoya al operador durante todo el proceso de manipulación. Da igual en qué posición se encuentre: el SRBC de Schmalz se puede manejar de forma intuitiva y sencilla. Así se pueden mover hasta 80 kg de forma uniforme y aparentemente ingrávida dentro del espacio tridimensional en el área de basculación de la grúa. Todo el proceso se puede monitorizar digitalmente. El equilibrador de cable SRBC se puede integrar en la fábrica digital mediante la Nube.

Agarrar

  • Agarre preciso y seguro de piezas

Elevar

  • Elevación sin esfuerzo y segura mediante control del peso y del vacío

Comprobar

  • Detección de pieza en función del peso o de la geometría

Maniobrar

  • Esfuerzo del operador casi eliminado gracias a los ejes accionados
  • La velocidad del accionamiento se puede elegir entre tres etapas

Slow Motion

  • Minimizar la velocidad pulsando un botón cuando es necesario
  • Manipulación sin deterioros

Guía de carga

  • Alternativa sensible para aplicaciones de unión
  • La ergonomía se mantiene incluso con piezas grandes

Posicionar

  • Posicionamiento y equilibrado de piezas con precisión milimétrica

Depositar

  • Lugar de depósito especificado en función de la pieza
  • Simplificación de la rutina de depósito mediante parametrización

Funciones de seguridad inteligentes

Con las funciones de seguridad inteligentes, el SRBC de Schmalz aumenta la seguridad en el trabajo.

Área de trabajo parametrizable

El radio de movimiento del SRBC se puede preajustar. De este modo, el brazo frena automáticamente cuando se va acercando a este límite virtual. Los parámetros como velocidades y posiciones se pueden cambiar dinámicamente en función del área de trabajo.

Detección de peso

El SRBC mide el peso de la pieza a manipular. El SRBC detecta la cargas admisibles de las distintas garras. Si la pieza supera esta carga, no se puede elevar. Esto ofrece la máxima seguridad y al mismo tiempo una alta flexibilidad.

Depositar con seguridad de procesos

El SRBC detecta si la pieza se puede depositar o no. Si, por ejemplo, la pieza sigue en el aire o el operador no tiene la mano en el asa, no se puede soltar.


El elemento de control ergonómico del SRBC

  • Detección de mano
  • Detección de efector final basada en RFID, contaje de horas de funcionamiento y ajuste de programa
Vacío
Mecánica
Neumática
Eléctrica

Pantalla de manejo clara con

  • Pantalla de inicio con información sobre el sistema y el manejo (1)
  • Indicador automático de intervalo de servicio (2)
  • Retroalimentación de funcionamiento en tiempo real para un proceso de manejo seguro (3)

Datos técnicos

  • Altura borde inferior brazo: 2,5 a 4 m
  • Longitud del brazo: 3 a 4,5 m
  • Ángulo de basculación: 260 °
  • Capacidad de carga: 80 kg
  • Garra: vacío, mecánica, neumática o eléctrica

Equilibrador de cable colaborativo

¿Está interesado? Entonces póngase en contacto con nuestra Gestión de productos en

T: +49 7443 2403-301