Elevadores por vacío VacuMaster

Para la manipulación de cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura

El elevador por vacío VacuMaster de Schmalz es un tipo realmente fuerte. Tanto si se trata de tableros de chapa, planchas de madera o de plástico, bidones, ventanas o lunas de cristal – el VacuMaster resuelve con maestría tareas pesadas hasta varias toneladas de peso. En los casos en los que, se necesitan muchas manos para ayudar, el VacuMaster permite a un solo operario la manipulación de estas cargas sin esfuerzos ni peligros para la salud.

Documentación
Ayuda para la selección:

Función y selección de sistemas de manipulación por vacío

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Elevador

Aplicación

Manipulación de cargas grandes y planas, en su mayor parte compactas, p.ej.:

  • Alimentación o descarga de máquinas de corte por láser CNC con tableros de chapa
  • Alimentación o descarga de máquinas de mecanizado CNC con planchas de madera o de plástico
  • Manipulación y posicionamiento de lunas de cristal y ventanas durante la producción, el enmarcado y montaje

Su beneficio

  • Manipulación racional y sin dañar las piezas pesadas
  • Trabajo de forma ergonomica evitando lesiones por esfuerzo
  • Elevada seguridad en el trabajo y seguridad de procesos gracias al acumulador de vacío y al dispositivo de aviso acústico
  • Larga vida útil gracias a la robusta mezcla de materiales, acero, aluminio y plástico de alta resistencia
  • Costes operativo mínimos gracias al generador de vacío con función de ahorro de energía (variante Comfort)

Elevadores VacuMaster – Difíciles de superar.

El elevador por vacío está concebido modularmente. Los componentes como el elemento de manejo, el módulo básico con generador de vacío, el travesaño de carga y las placas de ventosa se pueden configurar.

Estructura y funcionamiento

El elevador por vacío VacuMaster tiene una estructura modular. Los diversos módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa permiten una configuración personalizada a cada caso. La fuerza de aspiración necesaria proviene del generador de vacío y se transmite a la pieza mediante las placas de ventosa. Con fines de seguridad, el raíl de carga de aluminio sirve al mismo tiempo de acumulador de vacío. Para el movimiento de elevación se precisa un polipasto, que ofrece Schmalz lo mismo que el sistema de grúa adecuado.

Sinopsis de productos

La solución adecuada para cada tarea: los VacuMaster Basic y los VacuMaster Comfort con su sistema modular cubren aplicaciones estándar hasta 750 kg. Además, Schmalz ofrece otros elevadores adaptados a los requisitos específicos de determinados sectores profesionales y aplicaciones.

Sinopsis de productos: Elevador standard horizontal para cargas de hasta 2.000 kg, elevador standard con basculación de 90° para cargas de hasta 1.000 kg, elevador standard con volteo de 180° para cargas de hasta 500 kg

Elevadores por vacío modulares

VacuMaster Basic

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro

VacuMaster Comfort

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo con control integrado del elevador y del polipasto
  • Generador de vacío con regulación para reducir el consumo de energía

Elevadores configurados para cargas y requisitos de sector profesional especiales

VacuMaster Vario

  • Cargas de hasta 2.000 kg - se pueden solicitar para cargas mayores
  • Para tableros de chapa, placas de metal y aspas de rotor

VacuMaster Eco

  • Cargas de hasta 1.000 kg
  • Para piezas herméticas
  • No se precisa fuente de energía externa

VacuMaster Window

  • Cargas de hasta 300 kg
  • Manipulación vertical de ventanas, lunas o componentes de cristal o vidrio
  • Las piezas se pueden girar 90°

VacuMaster Multi

  • Cargas de hasta 400 kg
  • Para planchas de madera grandes y pesadas, herméticas o porosas
  • Las piezas se pueden bascular 90°

VacuMaster HHVM

  • Cargas de hasta 200 kg
  • Manipulación vertical de planchas de madera
  • Para sacar planchas de madera de almacenes verticales

VacuMaster VHB

  • Cargas de hasta 500 kg
  • Para tablones, tablas y vigas con un ancho de 120 mm como mínimo
  • Forma delgada y asa de manejo frontal

VacuMaster Coil

  • Para cargas de hasta 1.000 kg
  • Para rollos y bandas de corte
  • Basculable 90° para, p. ej., colocar sobre una bobinadora

VacuMaster Light

  • Para cargas de hasta 100 kg
  • Para piezas pequeñas y medianas, principalmente herméticas
  • Elevador compacto y ligero

VacuMaster Glass

  • Cargas de hasta 600 kg
  • Elevación vertical y horizontal de ventanas y lunas
  • Bascular 90°, girar 360°