VacuMaster Coil para la basculación de 90° de bobinas de acero inoxidable

Elevador por vacío VacuMaster Coil

Manipulación de bobinas de fleje metálico, p. ej., colocar sobre una bobinadora

Aplicación

  • Para chapa fina y muy fina, acero y acero inoxidable, láminas de metal, hojalata y aluminio
  • Máximo espesor del fleje 3,0 mm (aluminio) o 1,5 mm (acero)
  • Basculación continua hasta 90°

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío con cámaras de vacío que se pueden desconectar por separado (anillos de aspiración)
  • Válvula de deslizamiento manual de manejo seguro para la conexión y desconexión del vacío
  • Bomba eléctrica de vacío para tiempos de evacuación cortos
  • Accionamiento eléctrico para la basculación precisa de la carga
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Placa de ventosa transparente para posicionar fácilmente

Su beneficio

  • Manipulación de bobinas de diferentes tamaños con un solo dispositivo
  • Posicionamiento preciso y manejo seguro de bobinas
  • Agarre sin deterioros y sin fijación mecánica
  • Basculación sin esfuerzo y descarga a ras del suelo posible

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Placa de ventosa con cámaras de vacío separadas

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Ø de pieza máx. [mm]Ø de pieza min. [mm]Número de cámeras de aspiración
Coil 500 90°5006001.2003
Coil 750 90°7506001.4003
Coil 1000 90°1.0007501.8003
ModeloØ placas de ventosas interior D1 [mm]Ø placas de ventosas exterior D2 [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
Coil 500 90°4108501.300660140
Coil 750 90°4101.0501.300660155
Coil 1000 90°4101.2001.300660190

Accesorios para el elevador VacuMaster Coil

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y sepuede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).