VacuMaster Eco para la retirada de chapas de acero de un sistema de estanterías

Elevador por vacío VacuMaster Eco

Manipulación de piezas lisas y herméticas sin fuente de energía externa

Aplicación

  • Manipulación de p. ej., chapa, planchas de metal, bidones y placas de piedra

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío de estructura modular con sistema de émbolo para la generación de vacío sin necesidad de alimentación externa de energia
  • Generación y corte del vacío mediante el movimiento de elevación del polipasto (polipasto no incluido en la entrega)
  • Raíl de carga de aluminio con distribuidor de vacío integrado (hasta 750 kg de carga)
  • Dispositivo de aviso a pilas con función de comprobación de la pila como alerta y seguridad ante la pérdida de vacío
  • Placas de ventosa de sencilla regulación

Su beneficio

  • Manipulación por vacío segura y sin dañar las piezas
  • Uso flexible gracias a su autonomía energética
  • Rápida instalación y puesta en servicio
  • Costes de operativo mínimos

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Principio de funcionamiento del VacuMaster Eco

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Formato de pieza min. [mm]Formato de pieza máx. [mm]Número de placas de ventosa
Eco 7575220 x 2201.000 x 1.0001
Eco 250250360 x 3603.000 x 2.0001, 2, 4, 6, 8
Eco 500500480 x 4804.000 x 2.0001, 2, 4, 6, 8
Eco 750750900 x 6204.000 x 2.0004, 6, 8
Eco 10001.000630 x 6304.000 x 2.0001, 4, 8

* El peso mínimo recomendado de las piezas es un 10 % de la carga máxima.

ModeloLongitud L [mm]Anchura B [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
Eco 75210210368 - 382-8
Eco 250800 - 2.400400 - 1.500450 - 825400 - 1.10033 - 59
Eco 500800 - 3.200400 - 1.500605 - 1.130500 - 1.20093 - 141
Eco 750800 - 3.200400 - 1.500735 - 1.130500 - 1.200132 - 141
Eco 1000800 - 4.0001.150730 - 1.210500 - 1.200138 - 309

Accesorios para el elevador VacuMaster Eco

Desconexión de la ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.

Pies de apoyo

Estacionamiento seguro del elevador

Los pies de apoyo permiten estacionar el elevador de forma segura y cuidadosa con las ventosas después del trabajo. De este modo, la grúa se puede utilizar también para otros fines.