Elevador por vacío VacuMaster Glass

Manipulación segura y ergonómica de vidrio y cristal en el exterior

Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío.

Consultar Producto

Aplicación

  • Para la manipulación segura de piezas de vidrio y cristal en el exterior
  • Se suspende de una grúa de construcción y permite la elevación sin esfuerzi de cargas horizontal o vertical
  • Permite orientar perfectamente los elementos de vidrio o cristal para instalarlos en la fachada

Su beneficio

  • Manipulación delicada de piezas de vidrio y cristal sin deteriorarlas
  • Manejo sencillo y ergonómico
  • Gran seguridad mediante dos sistemas de circuitos de vacío redundantes (según DIN EN 13155) y dispositivo de aviso integrado en caso de fallo de corriente
  • Gran flexibilidad gracias a su diseño modular – sencilla y rápida adaptación a los diversos formatos de las piezas
  • Uso independiente de la red eléctrica
  • Su forma muy plana permite el trabajo detrás de los andamios
  • Se suministra en una estable caja de madera que permite un transporte delicado del dispositivo

VacuMaster Glass 350/300

  • Elevación de cargas de hasta 350 kg horizontal o 300 kg vertical
  • Bascular 90°, girar 360° y fijar en diversas posiciones

 

 

VacuMaster Glass 450

  • Elevación de cargas de hasta 450 kg en posición vertical y horizontal
  • Bascular 90°, girar 360° y fijar en pasos de 45°

 

 

VacuMaster Glass 600

  • Elevación de cargas de hasta 600 kg en posición vertical y horizontal
  • Bascular 90°, girar 360° y fijar en pasos de 45°