Elevador por vacío VacuMaster Glass 350/300

Manipulación segura y ergonómica de vidrio y cristal en el exterior hasta 350 kg
Consulta de productos

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

El VacuMaster Glass 350/300 es el elevador ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio y cristal en el exterior. Se suspende de una grúa de construcción y permite la elevación sin esfuerzo de cargas de hasta 350 kg (horizontal) o 300 kg (vertical). Las piezas se pueden bascular 90°, girar 360° y fijar en diversas posiciones. Ello permite orientar perfectamente los elementos de vidrio o cristal para instalarlos en la fachada. Gracias a su estructura modular, el elevador se puede ajustar óptimamente a las dimensiones de las piezas.

El VacuMaster Glass 350/300 funciona independiente de la red eléctrica. Un indicador LED informa sobre el estado de carga de la pila recargable de 12 V, que se puede cambiar. La bomba de vacío con regulación permite una disponibilidad continua de hasta ocho horas.

Sistema modular

Accesorios para el elevador por vacío VacuMaster Glass 350/300

Distanciador de ventosas

Para la manipulación de ventanas con marcos y travesaños salientes de hasta 65 mm o bis 90 mm