VacuMaster HHVM para la retirada de planchas de madera de un almacén vertical

Elevador por vacío VacuMaster HHVM

Manipulación vertical de planchas de madera y basculación de las piezas desde la horizontal de 90° a la izquierda o a la derecha

Aplicación

  • Para piezas muy estrechas como tableros de cocina o restos de recortes
  • Retiro de planchas de madera de almacenes verticales
  • Alimentación y descarga de sierras verticales

 

 

 

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío con estructura plana y asa de manejo frontal
  • Válvula de deslizamiento manual de manejo seguro para la conexión y desconexión del vacío
  • Cojinete basculante de funcionamiento suave con perno de bloqueo neumático
  • Eyector de vacío neumático con gran volumen de aspiración
  • Regulación de ahorro de aire para reducir el consumo de energía
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de energía
  • Placas de ventosa dispuestas de forma desalineada entre ellas con desconexión individual o doble

Su beneficio

  • Mayor productividad mediante la elevación y basculación de las planchas de madera
  • Ideal para instalaciones con techos bajos o sobre plantas gracias a su reducida altura de montaje
  • Bajo consumo de energía con elevado volumen de aspiración

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Altura de montaje del VacuMaster HHVM basculado 90°

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Formato de pieza máx. [mm]Formato de pieza min. [mm]Número de placas de ventosa∅ placas de ventosa [mm]
HHVM 1001001.350 x 4204.100 x 3.0504250
HHVM 1501501.600 x 4204.100 x 3.0506250
HHVM 2002001.950 x 4204.100 x 3.0508250

*Para girar piezas largas y pesadas hay que tomar la carga de forma descentrada.

ModeloRaíl longitudinal L [mm]Altura de montaje H1 [mm]Altura de montaje H2 [mm]Altura de montaje H3 [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
HHVM 1001.90032522027070049
HHVM 1501.90032522027070054
HHVM 2001.90032522027070059

Accesorios para el elevador VacuMaster HHVM

Tubo flexible para aire comprimido

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

  • Diámetro exterior: 21 mm
  • Diámetro interior: 12 mm

Desconexión de la Ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.