VacuMaster Multi para bascular 90° planchas de madera

Elevador por vacío VacuMaster Multi

Manipulación de planchas de madera grandes y pesadas, porosas o no porosas

Aplicación

  • Tableros con y sin revestimiento de MDF, OSB y de madera aglomerada
  • Adecuado también para planchas de yeso, de cartón yeso y de plástico
  • Basculación de las piezas de 90° (opcional)

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío con asa de manejo móvil para adaptarse a la altura de trabajo
  • Potente soplante con masa centrífuga para retrasar la pérdida del nivel del vacío en caso de fallo de la alimentación eléctrica
  • Dispositivo de aviso acústico
  • Válvula de inversión para depositar la carga más rápidamente
  • Accionamiento eléctrico para una basculación continua y precisa de 90° (opcional)
  • Placas de ventosa grandes que se pueden desplazar a lo largo del raíl

Su beneficio

  • Trabajo ergonómico a cualquier altura
  • Alta seguridad durante la manipulación de piezas porosas
  • Construcción robusta para el uso en entornos de duras condiciones
  • Basculación precisa continua (opcional)
  • Posibilidad de manejo de piezas porosas de gran volumen

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Principio de funcionamiento del VacuMaster Multi para aspirar piezas grandes, porosas

Datos técnicos

ModeloCarga máx. horizontal [kg]Carga máx. vertical [kg]Formato de pieza min. [mm]Formato de pieza máx. [mm]No. placas de ventosaTamaño placas de ventosa [mm]
Multi 400400-1.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400400-1.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/150 90°4001501.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400/300 90°4003001.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/300 90°4003002.200 x 1.0005.600 x 2.1008∅ 400
ModeloRaíl longitudinal L [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
Multi 400-5201.05080
Multi 4002.0006001.050133
Multi 400/150 90°-5401.050101
Multi 400/300 90°2.0006201.050159
Multi 400/300 90°2.5006301.050189

Accesorios para el elevador VacuMaster Multi

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y sepuede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).