VacuMaster VHB durante la alimentación de una sierra longitudinal circular con tablones de madera

Elevador por vacío VacuMaster VHB

Manipulación horizontal de piezas estrechas como tablones y vigas con una anchura mínima de 120 mm

Aplicación

  • Alimentación de sierras circulares longitudinales

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío para piezas estrechas con asa de manejo frontal
  • Válvula de deslizamiento manual de manejo seguro para la conexión y desconexión del vacío
  • Bomba eléctrica de vacío con gran capacidad de aspiración
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Dos placas de ventosas rectangulares que se pueden desplazar longitudinalmente
  • VacuMaster VHB 350/500 con dos superficies de ventosa separadas en cada placa de ventosa, válvulas esférica automáticas que en caso de grietas o puntos dañados en la pieza se encargan de cerrar la entrada a la superficie correspondiente y evitan una pérdida del nivel de vacío

Su beneficio

  • Manipulación segura de tablones de gran longitud
  • Buen sellado sobre madera húmeda, rugosa y agrietada
  • Adaptación rápida de las placas de ventosa a distintas longitudes de pieza
  • Trabajo poco ruidoso gracias al reducido nivel acústico, inferior a 65 dB(A)

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Placas de ventosa con dos superficies de ventosa separadas y válvulas esférica automáticas del VacuMaster VHB 350/500

Datos técnicos

ModeloCarga máx. ocupación completa [kg]Carga máx. ocupación parcial [kg]Formato de pieza min. [mm]Formato de pieza máx. [mm]No. placas de ventosaTamaño placas de ventosa [mm]
VHB 250250-120 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 100
VHB 500500-220 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 200
VHB 350/500500350220 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 200
ModeloRaíl longitudinal L [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
VHB 2503.2105501.220100
VHB 5003.2105501.220145
VHB 350/5003.2105501.220145

Accesorios para el elevador VacuMaster VHB

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y se puede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).