VacuMaster Window para girar y paletizar ventanas

Elevador por vacío VacuMaster Window

Manipulación vertical de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal

Aplicación

  • Para ventanas con marcos de madera y de hoja que sobresalen hasta 45 mm
  • Giro de 90° de las piezas (diagonal de pieza al girar máx. 3.000 mm)

Estructura y funcionamiento

  • Elemento de manejo con válvula de deslizamiento manual para la conexión y desconexión del vacío
  • Bomba eléctrica de vacío para tiempos de evacuación cortos
  • Unidad giratoria manual hasta 90° a la izquierda o a la derecha
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Placas de ventosa resistentes a los rayos UV y al ozono

Su beneficio

  • Manipulación segura y casi sin huellas del cristal
  • Aumento de la productividad mediante reubicación rápida
  • Giro sin esfuerzo de la piezas
  • Cuerpo básico reducido para facilitar la visión

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Formato de pieza máx. [mm]Formato de pieza min. [mm]Número de placas de ventosa∅ placas de ventosa [mm]
Window 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
ModeloLongitud L [mm]Anchura B [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]Mecanismo de rotación
Window 200630 - 93030092039039Manual, izquierda/derecha
Window 300630 - 9306301.09040055Manual, izquierda/derecha

Accesorios para el elevador VacuMaster Window

Desconexión de la Ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y sepuede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).