VacuMaster Window Comfort para girar y paletizar ventanas

Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort

Manipulación vertical de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal

Aplicación
  • Para ventanas con marcos de madera y de hoja que sobresalen hasta 45 mm
  • Giro de 90° de las piezas (diagonal de pieza al girar máx. 3.000 mm)
Estructura y funcionamiento
  • Elemento de manejo con control integrado de todas las funciones
  • Función de ahorro de aire para reducir el consumo de energía
  • Unidad giratoria eléctrica para el giro unilateral motorizado de 90° (opcional)

VacuMaster Window Comfort

  • Elemento de manejo con válvula de deslizamiento manual para la conexión y desconexión del vacío
  • Bomba eléctrica de vacío para tiempos de evacuación cortos
  • Unidad giratoria manual hasta 90° a la izquierda o a la derecha
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Placas de ventosa resistentes a los rayos UV y al ozono
Su beneficio
  • Manipulación segura y casi sin huellas del cristal
  • Aumento de la productividad mediante reubicación rápida
  • Giro sin esfuerzo de la piezas
  • Cuerpo básico reducido para facilitar la visión

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

VacuMaster Window Comfort

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Formato de pieza máx. [mm]Formato de pieza min. [mm]Número de placas de ventosa∅ placas de ventosa [mm]
Window Comfort 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 200 EL200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
Window Comfort 300 EL300630 x 6302.000 x 2.0004300
ModeloLongitud L [mm]Anchura B [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]Mecanismo de rotación
Window Comfort 200630 - 93030092055055Manuell, links/rechts
Window Comfort 200 EL630 - 93063092057071Elektrisch, rechts
Window Comfort 300630 - 9303001.09063059Manuell, links/rechts
Window Comfort 300 EL630 - 9306301.09065076Elektrisch, rechts

Accesorios para el elevador VacuMaster Window Comfort

Desconexión de la Ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.