Atrás

Datos técnicos del elevador por vacío VacuMaster Basic: Basculación de 90°

Se muestra con el ejemplo de VacuMaster Comfort

Modelo*
Carga máx.
capacity [kg]
Formato
de pieza
[mm]
Dimensiones
L (longitud) x B (anchura)
[mm]
Altura de montaje H
Basic [mm]
Altura de montaje H
Comfort [mm]
Asa de
manejo L1
[mm]
Placas de ventosa**
No.
Placas de ventosa**
Ø [mm]
Peso
Basic [kg]
Peso
Comfort [kg]
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 75072072072523607476
 2.000 x 1.2501.600 x 75080080072542107981
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.025821094101
Basic / Comfort 2502.500 x 1.2501.600 x 75080080072543609193
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.0258210102104
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 7501.0301.0307854360135137
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.0301.0301.0858360151153

*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.