Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Se muestra con el ejemplo de VacuMaster Comfort
(1) Placas de ventosa, diámetro 125 mm a 360 mm
(2) Asa de manejo (L1) 425 mm a 1.185 mm
(3) Raíl transversal (B) 400 mm a 1.500 mm
(4) Raíl longitudinal (L) 800 mm a 6.400 mm
(5) Módulo básico con generador de vacío, bomba de vacío con una capacidad de aspiración de 4, 8, 16, 25m3/h
(6) Anchura de argolla para polipasto, diámetro 50 mm
Modelo* Carga máx. capacity [kg] |
Formato de pieza [mm] |
Dimensiones L (longitud) x B (anchura) [mm] |
Altura de montaje H Basic [mm] |
Altura de montaje H Comfort [mm] |
Asa de manejo L1 [mm] |
Placas de ventosa** No. |
Placas de ventosa** Ø [mm] |
Peso Basic [kg] |
Peso Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2.000 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.030 | 1.030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.030 | 1.030 | 1.085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
*Los VacuMaster presentados son ejemplos de configuración: El VacuMaster Basic/Comfort se puede adaptar a formatos de pieza flexibles.
**El número especificado de placas de ventosa es adecuado para la manipulación de piezas rígidas. En piezas de flexibles aumenta el número de placas de ventosa.